DATA SHEET
LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V~36V、1A 降圧コンバータ、SOT-23-6 パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4V~36V
- 1A の連続出力電流
- 最小限のスイッチング・オンタイム:60ns
- 固定スイッチング周波数:700kHz
- 接合部温度範囲:–40℃~150℃
- 最大デューティ・サイクル:98%
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
- ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
- 基準電圧の許容誤差:±1%
- 高精度のイネーブル
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 設計を容易にする内部補償
- SOT-23-6 パッケージ
- LMR14010A、TPS560430 とピン互換
- ピン互換パッケージの各種オプション
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- WEBENCH® Power Designer により、LMR50410 を使用するカスタム設計を作成