LMR51430 は、最大 3A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4.5V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR51430 は 500kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR51430 は 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMR51430 | DBV (SOT-23、6) | 2.90mm × 1.60mm |