JAJSPY6 December 2023 LMR66410 , LMR66420 , LMR66430
PRODUCTION DATA
LMR664x0 は、強化型 HotRod QFN パッケージに搭載した小型の 36V、3A (2A および 1A バリアントを提供) 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。この使いやすいコンバータは 2.7V~36V の広い入力電圧範囲 (起動後または動作を開始した後) と最大 42V の過渡電圧に対応しています。
LMR664x0 は、特に常時オンの産業用アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、1.5μA
(標準値、VIN = 13.5V) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM
モードの間のシームレスな移行と非常に小さな MOSFET ON 抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率を確保しています。この制御アーキテクチャ
(ピーク電流モード) および機能セットは、超小型の設計サイズと最小限の出力容量に最適化されています。本デバイスは、デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)、低
EMI の強化型 HotRod QFN パッケージ、最適化されたピン配置を使用することで、入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使って周波数を設定する (同期させる)
ことで、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。重要な高電圧ピンの間に NC
ピンを配置することで、故障の可能性を低減しています (最適ピン FMEA)。
LMR664x0 の豊富な機能セットは、広範な産業用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
部品番号 | 定格出力電流 (1) |
---|---|
LMR66430 | 3A |
LMR66420 | 2A |
LMR66410 | 1A |