DATA SHEET
LMS3635-Q1 3.5A、 LMS3655-Q1 5.5A、36V同期整流、400kHz 降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C6
- 12Vから5Vへの変換時に96%のピーク効率
- 低EMIと最小化されたスイッチ・ノード・リンギング
- 400kHz (±10%)の固定スイッチング周波数
- -40℃~+150℃ の接合部温度範囲
- 外部周波数同期
- 内部フィルタおよび 3ms リリース・タイマ付きの RESET 出力
- 自動軽負荷モードによる効率の改善
- 強制PWMモードをピンにより選択可能
- 補償、ソフト・スタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO を内蔵
- 3.5A負荷で0.35Vのドロップアウト(25℃時) (標準値)
- 18µAのIQ_VIN: 3.3VOUTで無負荷時の静止電流(標準値)
- 出力電圧:5V、3.3V、および調整可能な範囲(1V~20 V)
- 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
- LMS3655-Q1に WEBENCH® Power Designerを使用して作成したカスタム設計