JAJS684F May 2004 – December 2016 LMS8117A
PRODUCTION DATA.
LMS8117Aデバイスは低ドロップアウト電圧レギュレータのシリーズで、1Aの負荷電流においてドロップアウトは1.2Vです。このデバイスのピン配置はLM317と同じです。
LMS8117Aには可変電圧バージョンがあり、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を1.27V~13.8Vの範囲に設定できます。
また、1.8Vと3.3Vの固定電圧バージョンも利用可能です。
LMS8117Aは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。デバイスの回路にはツェナー・トリミングされたバンドギャップ基準電圧があり、±1%以内の出力電圧精度を保証します。
LMS8117Aは、SOT-223およびTO-252 D-PAKパッケージで供給されます。過渡応答と安定性の向上のため、出力に10µF (最小値)のタンタル・コンデンサが必要です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMS8117A | SOT-223 (4) | 3.50mm×6.50mm |
TO-252 (3) | 6.10mm×6.58mm |