JAJSUP4F March 2013 – May 2024 LMT86
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値 (2) | 最大値 (1) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均センサ ゲイン (出力伝達関数の勾配) | -30℃と 90℃を使用してセンサの平均ゲインを計算 | -10.9 | mV/℃ | ||||
負荷レギュレーション(3) | ソース ≤ 50μA、(VDD - VOUT) ≥ 200mV | -1 | -0.22 | mV | |||
シンク ≤ 50μA、VOUT ≥ 200mV | 0.26 | 1 | mV | ||||
ライン レギュレーション(4) | 200 | μV/V | |||||
IS | 電源電流 | TA = 30℃〜150℃、(VDD - VOUT) ≥ 100mV | 5.4 | 8.1 | μA | ||
TA = -50℃〜150℃、(VDD - VOUT) ≥ 100mV | 5.4 | 9 | μA | ||||
CL | 出力負荷容量 | 1100 | pF | ||||
パワーオン時間(5) | CL= 0pF〜1100pF | 0.7 | 1.9 | ms | |||
出力駆動能力 | TA = TJ = 25℃ | -50 | 50 | µA |