JAJSUP4F March 2013 – May 2024 LMT86
PRODUCTION DATA
LMT86 は消費電流と電源電圧範囲 (2.2V〜5.5V) が低いため、多くの電力源から簡単に電力を供給できます。電源バイパスはオプションであり、主に使用する電源のノイズに依存します。ノイズの多いシステムでは、LMT86 の出力に結合されるノイズを低減するため、バイパス コンデンサを追加する必要がある場合があります。