JAJSUP4F March 2013 – May 2024 LMT86
PRODUCTION DATA
LMT86 デバイスでは、温度および電源電圧の全範囲にわたって非常に高い線形性が得られます。NMOS/PMOS レール ツー レール バッファ固有の動作のため、電源電圧がデバイスの動作範囲を超えて上昇すると、出力がわずかにシフトすることがあります。シフトの位置は、VDD と VOUT の相対レベルによって決定されます。このシフトは通常、VDD - VOUT = 1V のときに発生します。
このわずかなシフト (数 mV) は、VDD または VOUT が大きく変化 (約 200mV) すると発生します。このシフトは 5℃〜20℃の広い温度変化にわたって発生するため、VOUT は常に単調です。「精度特性」表の精度仕様には、このシフトがすでに含まれています。