JAJSUP4F March 2013 – May 2024 LMT86
PRODUCTION DATA
LMT86 は、その機能から多くの一般的な温度センシング アプリケーションに適しています。最小 2.2V の電源電圧で 5.4μA の消費電力で動作できるため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。スルーホール TO-92 パッケージなどのパッケージ オプションを使用すると、LMT86 をオンボード、オフボード、ヒートシンク、または同じアプリケーション内の複数の場所に取り付けることができます。