JAJSUP4F March   2013  – May 2024 LMT86

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 精度特性
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 LMT86 の伝達関数
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 取り付けと熱伝導率
      2. 7.4.2 出力ノイズに関する検討事項
      3. 7.4.3 容量性負荷
      4. 7.4.4 出力電圧シフト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ADC への接続
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 シャットダウンによる消費電力の低減
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デバイスの比較

表 4-1 利用可能なデバイス パッケージ
注文番号(1) パッケージ ピン 本体サイズ (公称) 取り付けタイプ
LMT86DCK SOT (AKA(2):SC70、DCK) 5 2.00 mm × 1.25 mm 表面実装
LMT86LP TO-92 (AKA(2): LP) 3 4.30 mm × 3.50 mm スルーホール、ストレート リード
LMT86LPG TO-92S (AKA(2): LPG) 3 4.00 mm × 3.15 mm スルーホール、ストレート リード
LMT86LPM TO-92 (AKA(2): LPM) 3 4.30 mm × 3.50 mm スルーホール、形成リード
LMT86DCK-Q1 SOT (AKA(2):SC70、DCK) 5 2.00 mm × 1.25 mm 表面実装
利用可能なパッケージと注文番号については、データシートの末尾にあるパッケージ オプションについての付録を参照してください。
AKA = 別名
表 4-2 類似の代替デバイス
型番 平均出力センサ ゲイン 電源電圧範囲
LMT84 -5.5 mV/℃ 1.5V~5.5V
LMT85 -8.2 mV/℃ 1.8 V~5.5V
LMT86 -10.9 mV/℃ 2.2V~5.5V
LMT87 -13.6 mV/℃ 2.7V~5.5V