LMT87-Q1 デバイスは高精度の CMOS 温度センサであり、標準精度が ±0.4℃ (最大±2.7℃) で、リニアなアナログ出力電圧を備え、この電圧は温度に反比例します。2.7V の電源電圧で動作し、静止電流が 5.4μA、パワーオン時間が 0.7ms で、効率的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT87-Q1-Q1 デバイス は、AEC-Q100 グレード 0 認定済みで、較正なしで全動作温度範囲にわたって ±2.7°C の最大精度を維持します。このため、LMT87-Q1-Q1 はインフォテインメント、クラスタ、パワートレイン・システムなどの車載アプリケーションに適しています。広い動作範囲での精度や、その他の特長から、LMT87-Q1はサーミスタの優れた代替となります。
異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8x ファミリの他のデバイスを参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMT87-Q1 | SOT (5) | 2.00mm×1.25mm |
ORDER NUMBER(1) | PACKAGE | PIN | BODY SIZE (NOM) | MOUNTING TYPE |
---|---|---|---|---|
LMT87DCK | SOT (AKA(2): SC70, DCK) | 5 | 2.00 mm × 1.25 mm | Surface Mount |
LMT87LP | TO-92 (AKA(2): LP) | 3 | 4.30 mm × 3.50 mm | Through-hole; straight leads |
LMT87LPG | TO-92S (AKA(2): LPG) | 3 | 4.00 mm × 3.15 mm | Through-hole; straight leads |
LMT87LPM | TO-92 (AKA(2): LPM) | 3 | 4.30 mm × 3.50 mm | Through-hole; formed leads |
LMT87DCK-Q1 | SOT (AKA(2): SC70, DCK) | 5 | 2.00 mm × 1.25 mm | Surface Mount |