JAJSJ00Y august 1999 – august 2023 LMV321 , LMV324 , LMV358
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 (2) | 5.5 | V | |||
VID | 差動入力電圧 (3) | ±5.5 | V | |||
VI | 入力電圧範囲 (いずれかの入力) | –0.2 | 5.7 | V | ||
グランドの出力短絡時間 (1個のアンプ) (4) | TA = 25℃以下、VCC ≦ 5.5V | 制限なし | ||||
TJ | 動作時の仮想接合部温度 | 150 | ℃ | |||
Tstg | 保管温度範囲 | –65 | 150 | ℃ |