JAJSJ00Y august   1999  – august 2023 LMV321 , LMV324 , LMV358

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報:LMV321
    5. 6.5 熱に関する情報:LMV324
    6. 6.6 熱に関する情報:LMV358
    7. 6.7 電気的特性:VCC+ = 2.7V
    8. 6.8 電気的特性:VCC+ = 5V
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作電圧
      2. 7.3.2 ユニティ・ゲイン帯域幅
      3. 7.3.3 スルーレート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
        1. 8.1.2.1 アンプの選択
        2. 8.1.2.2 パッシブ部品の選択
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBV|5
  • DCK|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:VCC+ = 5V

VCC+ = 5V、規定の自由気流温度時 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値 (1)最大値単位
VIO入力オフセット電圧TA = 25℃1.77mV
TA = –40℃~+125℃9
αVIO入力オフセット電圧の平均温度係数TA = 25℃5μV/℃
IIB入力バイアス電流TA = 25℃15250(1)nA
TA = –40℃~+125℃500(1)
IIO入力オフセット電流TA = 25℃550(1)nA
TA = –40℃~+125℃150(1)
CMRR同相除去比VCM = 0~4V
TA = 25℃
5065dB
kSVR電源電圧除去比VCC = 2.7V~5V、VO = 1V、VCM = 1V
TA = 25℃
5060dB
VICR同相入力電圧範囲CMRR ≧ 50dB、TA = 25℃0–0.2V
4.24
VO出力スイングRL = 2kΩ~2.5V、High レベル、TA = 25℃VCC – 300VCC – 40mV
RL = 2kΩ~2.5V、High レベル、TA = –40℃~+125℃VCC – 400(1)
TA = 25℃、Low レベル120300
TA = –40℃~+125℃、Low レベル400(1)
RL = 10kΩ~2.5V、High レベル、TA = 25℃VCC – 100VCC – 10
RL = 10kΩ~2.5V、High レベル、TA = –40℃~+125℃VCC – 200(1)
TA = 25℃、Low レベル65180
TA = –40℃~+125℃、Low レベル280(1)
AVD大信号差動電圧ゲインRL = 2kΩ、TA = 25℃15100V/mV
RL = 2kΩ、TA = –40℃~+125℃10(1)
IOS出力短絡電流ソース、VO = 0V、TA = 25℃5(1)40mA
シンク、VO = 5V、TA = 25℃10 (1)40
ICC電源電流LMV321I、TA = 25℃130250μA
LMV321I、TA = –40℃~+125℃350
LMV358I (両方のアンプ)、TA = 25℃210440
LMV358I (両方のアンプ)、TA = –40℃~+125℃615
LMV324I (4 つのアンプすべて)、TA = 25℃410830
LMV324I (4 つのアンプすべて)、TA = –40℃~+125℃1160
B1ユニティ・ゲイン帯域幅CL = 200pF、TA = 25℃1MHz
φm位相マージンTA = 25℃60
Gmゲイン・マージンTA = 25℃10dB
Vn等価入力ノイズ電圧f = 1kHz、TA = 25℃39nV/√Hz
In等価入力ノイズ電流f = 1kHz、TA = 25℃0.21pA/√Hz
SRスルーレートTA = 25℃1V/μs
特性により規定されています。実製品の検査は行っていません。