JAJSEA8I December 2017 – July 2024 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧、([V+] - [V-]) | 0 | 6 | V | ||
| 信号入力ピン | 電圧(2) | 同相 | (V-) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 差動 | (V+) - (V-) + 0.2 | V | |||
| 電流(2) | -10 | 10 | mA | ||
| 出力短絡(3) | 連続 | ||||
| 動作、TA | -55 | 150 | °C | ||
| 動作時の接合部温度、TJ | 150 | °C | |||
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | °C | ||