| 値 | 単位 |
---|
すべてのパッケージの LMV358-N および LMV324-N |
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 (1) | ±2000 | V |
マシン・モデル | ±100 |
すべてのパッケージ LMV321-N |
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 (1) | ±900 | V |
マシン・モデル | ±100 |
(1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 制御プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。