JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
テスト条件 | 最小値(6) | 標準値(5) | 最大値(6) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 入力オフセット電圧 | 1.7 | 7 | mV | ||
TCVOS | 入力オフセット電圧の平均ドリフト | 5 | μV/℃ | |||
IB | 入力バイアス電流 | 11 | 250 | nA | ||
IOS | 入力オフセット電流 | 5 | 50 | nA | ||
CMRR | 同相除去比 | 0V ≦ VCM ≦ 1.7V | 50 | 63 | dB | |
PSRR | 電源除去比 | 2.7V ≦ V+ ≦ 5V VO = 1V | 50 | 60 | dB | |
VCM | 入力同相電圧範囲 | CMRR ≧ 50dB のとき | 0 | -0.2 | V | |
1.9 | 1.7 | V | ||||
VO | 出力スイング | RL = 10kΩ~1.35V | V+ -100 | V+ -10 | mV | |
60 | 180 | mV | ||||
IS | 電源電流 | シングル | 80 | 170 | μA | |
デュアル 両方のアンプ | 140 | 340 | μA | |||
クワッド 4 つのアンプすべて | 260 | 680 | μA |