JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
複数の固定電流ソースを、図 9-15 に示します。分圧器 (R3 と R4) により、抵抗 R3 の両端で電圧 (VREF = 2V) が確立されます。負のフィードバックを使用して、R1 の両端での電圧降下を VREF と等しくします。これにより、トランジスタ Q1 のエミッタ電流が制御され、Q1 と Q2 のベース電流を無視すれば、実質的に同じ電流が Q1 のコレクタから供給されます。
大きな入力抵抗を使用して電流損失を低減でき、ダーリントン接続を使用して Q1 の β に起因する誤差を低減できます。
この抵抗 R2 を使用して、Q2 のコレクタ電流を 1mA の基準値より高く、または低くスケーリングできます。