JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
R1、R2、R3、C1 の値は、図 9-2 の式を使用して選択します。低周波数ゲイン (ω → 0) は、-R3/R1 で定義されます。これにより、ユニティ以外の低周波数ゲインが得られます。このフィルタには、コーナー周波数 fc の後に -20dB/decade のロールオフがあります。バイアス電流による誤差を最小限に抑えるため、R2 は R1 と R3 の並列組み合わせと等しい値を選択する必要があります。フィルタの周波数応答を図 9-3 に示します。