JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
図 9-5 に示すように、クワッド LMV324 を使用して、3 オペアンプの計測アンプを構築できます。
この計測アンプの最初の段は、2 つの電圧フォロワを持つ差動入力、差動出力のアンプです。これら 2 つの電圧フォロワにより、入力インピーダンスが 100MΩ を上回ることが保証されます。この計測アンプのゲインは、R2/R1 の比によって設定されます。R3 は R1 と等しく、R4 は R2 と等しくなる必要があります。R3 から R1、および R4 から R2 へのマッチングは、CMRR に影響を及ぼします。温度範囲全体にわたって CMRR を良好にするには、低ドリフトの抵抗を使用する必要があります。R4 を R2 よりわずかに小さくし、R2 と R4 の差の 2 倍に等しいトリム・ポットを追加すると、CMRR を調整して最適な性能を実現できます。