JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ(1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | LMV321-N、 LMV321-N-Q1、 LMV321-N-Q3 DVB、DCK |
LMV358-N、 LMV358-N-Q1、 LMV358-N-Q3 D、DGK |
LMV324-N、 LMV324-N-Q1、 LMV324-N-Q3 D、PW |
||
+IN | 1 | — | — | I | 非反転入力 |
IN A+ | — | 3 | 3 | I | 非反転入力、チャネル A |
IN B+ | — | 5 | 5 | I | 非反転入力、チャネル B |
IN C+ | — | — | 10 | I | 非反転入力、チャネル C |
IN D+ | — | — | 12 | I | 非反転入力、チャネル D |
-IN | 3 | — | — | I | 反転入力 |
IN A- | — | 2 | 2 | I | 反転入力、チャネル A |
IN B- | — | 6 | 6 | I | 反転入力、チャネル B |
IN C- | — | — | 9 | I | 反転入力、チャネル C |
IN D- | — | — | 13 | I | 反転入力、チャネル D |
OUTPUT | 4 | — | — | O | 出力 |
OUT A | — | 1 | 1 | O | 出力、チャネル A |
OUT B | — | 7 | 7 | O | 出力、チャネル B |
OUT C | — | — | 8 | O | 出力、チャネル C |
OUT D | — | — | 14 | O | 出力、チャネル D |
V+ | 5 | 8 | 4 | P | 正 (最高) 電源 |
V- | 2 | 4 | 11 | P | 負 (最低) 電源 |