JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
テスト条件 | 最小値(6) | 標準値(5) | 最大値(6) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 入力オフセット電圧 | 1.7 | 7 | mV | ||
過熱 | 9 | |||||
TCVOS | 入力オフセット電圧の平均ドリフト | 5 | μV/℃ | |||
IB | 入力バイアス電流 | 15 | 250 | nA | ||
過熱 | 500 | |||||
IOS | 入力オフセット電流 | 5 | 50 | nA | ||
過熱 | 150 | |||||
CMRR | 同相除去比 | 0V ≦ VCM ≦ 4 V | 50 | 65 | dB | |
PSRR | 電源除去比 | 2.7V ≦ V+ ≦ 5V VO = 1V、VCM = 1V | 50 | 60 | dB | |
VCM | 入力同相電圧範囲 | CMRR ≧ 50dB のとき | 0 | -0.2 | V | |
4.2 | 4 | V | ||||
AV | 大信号電圧ゲイン (7) | RL = 2kΩ | 15 | 100 | V/mV | |
RL = 2kΩ、過熱 | 10 | |||||
VO | 出力スイング | RL = 2kΩ を 2.5V に接続 | V+ - 300 | V+ -40 | mV | |
RL = 2kΩ を 2.5V に接続、過熱 | V+ - 400 | |||||
RL = 2kΩ を 2.5V に接続 | 120 | 300 | ||||
RL = 2kΩ を 2.5V に接続、過熱 | 400 | |||||
RL = 10kΩ を 2.5V に接続 | V+ - 100 | V+ - 10 | ||||
RL = 10kΩ を 2.5V に接続、過熱 | V+ - 200 | |||||
RL = 2kΩ を 2.5V に接続 | 65 | 180 | ||||
RL = 2kΩ を 2.5V に接続、125℃ | 280 | |||||
IO | 出力短絡電流 | ソース、VO = 0V、LMV3xx-N | 5 | 40 | mA | |
シンク、VO = 5V、LMV3xx-N | 10 | 40 | ||||
ソース、VO = 0V | 5 | 60 | ||||
シンク、VO = 5V | 10 | 160 | ||||
IS | 電源電流 | シングル | 130 | 250 | μA | |
シングル、過熱 | 350 | |||||
デュアル (両方のアンプ) | 210 | 440 | ||||
デュアル (両方のアンプ)、過熱 | 615 | |||||
クワッド (4 つのアンプすべて) | 410 | 830 | ||||
クワッド (4 つのアンプすべて)、過熱 | 1160 |