JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
アンプに流れ込む入力信号が負の場合があります。アンプは単一電源電圧で動作しているため、入力信号がアンプの入力同相電圧範囲内に収まるように、R3 と R4 による分圧器を実装して、アンプをバイアスします。コンデンサ C1 を反転入力と抵抗 R1 との間に配置し、AC 信号源 VIN に流れ込む DC 信号をブロックします。R1 とC1 の値は、カットオフ周波数に影響を及ぼします。カットオフ周波数は、fc = 1 / 2πR1C1 で求められます。
結果として、出力信号は中電圧付近が中心になります (分圧器が非反転入力で V+ / 2 を供給する場合)。出力は両方のレールまでスイングでき、低電圧システムで信号対雑音比を最大化できます。

図 9-7 単一電源の反転アンプ