JAJSIF9D june 2020 – april 2023 LMV321A-Q1 , LMV324A-Q1 , LMV358A-Q1
PRODUCTION DATA
LMV3xxA-Q1 ファミリには、出力をレール・ツー・レールでスイングできる、シングル (LMV321A-Q1)、デュアル (LMV358A-Q1)、クワッド・チャネル (LMV324A-Q1) の低電圧 (2.5V~5.5V) 車載用オペアンプがあります。これらのオペアンプは、インフォテインメントや照明など、低電圧での動作と大きな容量性負荷の駆動が必要で、スペースの制約が厳しいアプリケーション向けにコスト効率の優れた方法を提供します。LMV3xxA-Q1 ファミリの容量性負荷の駆動能力は 500pF であり、オープン・ループ出力インピーダンスが抵抗性なので、はるかに大きな容量性負荷についても容易に安定化できます。これらのオペアンプは低電圧 (2.5V~5.5V) で動作し、LMV3xx-Q1 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。
LMV3xxA-Q1 ファミリは堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプには、ユニティ・ゲイン安定性、内蔵された RFI および EMI 除去フィルタ、オーバードライブ条件で位相反転が発生しないという特長があります。
LMV3xxA-Q1 ファミリは、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMV321A-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 1.60mm x 2.90mm |
DCK (SC70、5) | 1.25mm × 2.00mm | |
LMV358A-Q1 | D (SOIC、8) | 3.91mm × 4.90mm |
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 3.00mm | |
LMV324A-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm |
PW (TSSOP、14) | 4.40mm x 5.00mm | |
DYY (SOT-23、14) | 4.20mm × 1.90mm |