JAJSEA8H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
電源電圧、([V+] - [V-]) | 0 | 6 | V | ||
信号入力ピン | 電圧(2) | 同相 | (V-) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
差動 | (V+) - (V-) + 0.2 | V | |||
電流(2) | -10 | 10 | mA | ||
出力短絡(3) | 連続 | ||||
動作、TA | -55 | 150 | °C | ||
動作時の接合部温度、TJ | 150 | °C | |||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | °C |