JAJSEA8H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
LMV3xxA ファミリは、2.5V~5.5V (±1.25V~±2.75V) で動作が規定されています。多くの仕様は -40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度に関して大きく変動する可能性があるパラメータを、セクション 6.8 に示します。
電源電圧が 6V を超えると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。セクション 6.1 を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの結合による誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、セクション 10.1 を参照してください。