9 改訂履歴
Changes from Revision H (April 2023) to Revision I (July 2024)
- 「製品情報」表を「パッケージ情報」に変更
Go
- 「ピン構成および機能」の DBV ピン配置に LMV321A および LMV321AU バリエーションの名前を追加 Go
- 「電気的特性」表の説明を「VS = (V+) - (V-) = 2.5V~5.5V (±0.9V~±2.75V)、TA = 25℃、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VCM = VOUT = VS/2 の場合 (特に記述のない限り)」から「VS = (V+) - (V-) = 2.5V~5.5V (±1.25 V~±2.75V)、TA = 25℃、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VCM = VOUT = VS/2 の場合 (特に記述のない限り)」に変更Go
Changes from Revision G (February 2022) to Revision H (April 2023)
- 「電気的特性」表のテスト条件を「VS = (V+) – (V–) = 2.5V~5.5V (±0.9V~±2.75V)」から「VS = (V+) – (V–) = 2.5V~5.5V (±1.25V~±2.75V)」に更新Go
- 「代表的特性」セクションを更新Go
Changes from Revision F (January 2020) to Revision G (February 2022)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新。Go
- 「概要」セクションに SOT-23 (DYY) パッケージを追加Go
- 「ピン構成および機能」 セクションに SOT-23 (DYY) パッケージの情報を追加Go
- 「熱に関する情報:LMV324A」表に SOT-23 (DYY) パッケージを追加
Go
Changes from Revision E (September 2019) to Revision F (January 2020)
- 「ピン構成および機能」セクションに SOT-23 (U) パッケージの情報を追加Go