JAJSEA8I December 2017 – July 2024 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
LMV3xxA ファミリのオペアンプは 2.5V~5.5V で動作します。また、入力オフセット電圧、静止電流、オフセット電流、短絡電流など多くの仕様は、-40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変動するパラメータを、セクション 5.8 に示します。