JAJSEA8H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、V+ = 2.75V、V– = -2.75V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VCM = VS/2、VOUT = VS/2 (特に記述のない限り)
CL = 10pF |
CL = 10pF |
VS = 1.25V~5.5V |
VCM = (V-) - 0.1V~(V+) - 1.4V |
VS = 5.5V、VCM = 2.5V、f = 1kHz、G = 1、BW = 80kHz | ||
VS = 5.5V、VCM = 2.5V、G = 1、BW = 80kHz、VOUT = 0.5VRMS |
G = 1、VIN = 100mVpp | ||
G = -10、VIN = 600mVPP | ||
G = -1、VIN = 100mVpp | ||
G = 1、VIN = 6.5VPP | ||
G = 1、VIN = 100mVPP、CL = 10pF | ||
G = 1、VIN = 4VPP、CL = 10pF | ||
G = 1、CL = 100pF、2V ステップ |
G = 1、CL = 100pF、2V ステップ | ||