特に記述のない限り、すべての制限値は TJ = 25℃、V+ = 5V、V− = 0V、VCM = 2.0V、VO = V+/2、RL > 1MΩ で規定されているものです。 | | テスト条件 | 最小値(6) | 標準値(5) | 最大値(6) | 単位 |
---|
SR | スルーレート | (8) | | 1 | | V/µs |
GBWP | ゲイン帯域幅積 | CL = 200pF | | 1 | | MHz |
φm | 位相マージン | | | 60 | | 度 |
Gm | ゲイン・マージン | | | 10 | | dB |
en | 入力換算電圧ノイズ | f = 1kHz | | 39 | |  |
in | 入力換算電流ノイズ | f = 1kHz | | 0.21 | |  |
(1) 絶対最大定格は、それらを超えると、デバイスが破壊される可能性がある制限値を示します。
Topic Link Label7.4 に示されている条件は、その条件下で動作するようデバイスが設計されているが、特定の性能が保証されないことを示しています。保証される仕様とテスト条件については「電気的特性」を参照してください。
(2) 出力を V+ に短絡すると、信頼性に悪影響を及ぼします。
(3) 出力を V- に短絡すると、信頼性に悪影響を及ぼします。
(4) 最大消費電力は、TJ(MAX) と RθJA の関数です。最大許容消費電力と周囲温度の関係式は、PD = (TJ(MAX) - TA)/RθJA です。すべての数値は、プリント基板に直接はんだ付けしたパッケージに適用されます。
(5) 標準値は、最も出現しやすいパラメータの基準値を表し、特性評価時に決定されます。実際の標準値は、経時的に変化するとともに、アプリケーションや構成にも依存します。これらの標準値はテストされた値ではなく、出荷済みの製品材料に対する保証値ではありません。
(6) すべての制限値は、テストまたは統計分析によって保証されます。
(7) RL は V- に接続されています。出力電圧は、0.5V ≦ VO ≦ 4.5Vです。
(8) 3V ステップ入力で電圧フォロワとして接続されています。指定された数値は、正と負のスルーレートのうち、遅い方を示しています。
(9) 防衛 / 航空宇宙仕様のデバイスをお求めの場合は、供給状況および仕様についてテキサス・インスツルメンツの営業所または販売代理店にお問い合わせください。