JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
システム設計で fO = 1kHz、Q = 50 のバンドパス・フィルタが必要だと想定します。計算が必要なのは、コンデンサと抵抗の値です。
最初に C1、R1、R2 の適切な値を選択します。
次にEquation24 から

Equation25 から

上で計算された値から、ミッドバンド・ゲインは H0 = R3 / R2 = 100 (40dB) です。最も近い 5% の標準値を、図 9-10 に追加しました。