JAJS568K August 2000 – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1
PRODUCTION DATA
LMV358-N および LMV324-N は、デュアルおよびクワッドの汎用オペアンプである LM358 および LM324 (5V~30V) の低電圧 (2.7V~5.5V) バージョンです。LMV321-N はシングル・チャネル・バージョンです。LMV321-N、LMV358-N、LMV324-N は、低電圧動作、スペース効率、低価格が重要なアプリケーション向けの、最もコスト効率の高いソリューションです。これらの製品は、広く使われている LM358 および LM324 と同等、またはそれを上回る仕様を満たしています。LMV321-N、LMV358-N、LMV324-N はレール・ツー・レール出力スイング機能を持ち、入力同相電圧範囲にグランドが含まれています。これらの製品はいずれも速度対電力比が優れており、1MHz の帯域幅と 1V/μs のスルーレートを低消費電流で実現しています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMV321-N | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
LMV321-N-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
LMV324-N | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
LMV324-N-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
LMV358-N | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
LMV358-N-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |