JAJS568K August   2000  – August 2020 LMV321-N , LMV321-N-Q1 , LMV324-N , LMV324-N-Q1 , LMV358-N , LMV358-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
    1.     7
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格 - 商業用
    3. 7.3  ESD 定格 - 車載用
    4. 7.4  推奨動作条件
    5. 7.5  熱に関する情報 - 商業用
    6. 7.6  熱に関する情報 - 車載用
    7. 7.7  2.7V DC の電気的特性
    8. 7.8  2.7V AC の電気的特性
    9. 7.9  5V DC の電気的特性
    10. 7.10 5V AC の電気的特性
    11. 7.11 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
      1. 8.1.1 LMV321-N/LMV358-N/LMV324-N の利点
        1. 8.1.1.1 サイズ
        2. 8.1.1.2 シグナル・インテグリティ
        3. 8.1.1.3 簡単な基板レイアウト
        4. 8.1.1.4 低い電源電流
        5. 8.1.1.5 低い電源電圧
        6. 8.1.1.6 レール・ツー・レール出力
        7. 8.1.1.7 入力にグランドを含む
        8. 8.1.1.8 使いやすさとクロスオーバー歪み
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 容量性負荷の許容誤差
      2. 8.3.2 入力バイアス電流のキャンセル
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1  単純なローパス・アクティブ・フィルタ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2  差動アンプ
      3. 9.2.3  計測回路
        1. 9.2.3.1 3 オペアンプの計測アンプ
        2. 9.2.3.2 2 オペアンプの計測アンプ
        3. 9.2.3.3 単一電源の反転アンプ
      4. 9.2.4  サレンキー型の 2 次アクティブ・ローパス・フィルタ
        1. 9.2.4.1 詳細な設計手順
      5. 9.2.5  2 次ハイパス・フィルタ
      6. 9.2.6  状態可変フィルタ
        1. 9.2.6.1 詳細な設計手順
      7. 9.2.7  パルス・ジェネレータと発振器
      8. 9.2.8  電流のソースとシンク
        1. 9.2.8.1 固定電流ソース
        2. 9.2.8.2 高コンプライアンス電流シンク
      9. 9.2.9  パワー・アンプ
      10. 9.2.10 LED ドライバ
      11. 9.2.11 ヒステリシス付きのコンパレータ
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 関連リンク
    2. 12.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 12.3 Support Resources
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

パルス・ジェネレータと発振器

パルス・ジェネレータを、図 9-11 に示します。コンデンサ C への充電パスと放電パスを分離するため、2 個のダイオードが使用されています。

GUID-ABD60B49-CCCF-4A20-ABE9-5FA14A3C2A5A-low.png図 9-11 パルス・ジェネレータ

出力電圧 VO が最初に High 値である VOH のとき、コンデンサ C は R2 を経由して VOH まで充電されます。C の両端の電圧は時定数 τ= R2C で指数関数的に上昇し、この電圧はオペアンプの反転入力に印加されます。一方、非反転入力の電圧は、ジェネレータの正のスレッショルド電圧 (VTH+) に設定されます。コンデンサの電圧は、VTH+ に達するまで上昇し続け、この値に達すると、ジェネレータの出力は Low である VOL、この場合には 0V に切り替わります。非反転入力の電圧は、ジェネレータの負のスレッショルド電圧 (VTH-) に切り替わります。次に、コンデンサはR1 経由で VOL に向けて、時定数 τ= R1C で指数的に放電を開始します。コンデンサの電圧が VTH- に達すると、パルス・ジェネレータの出力が VOH に切り替わります。コンデンサが充電を開始し、このサイクルが繰り返されます。

GUID-5F80CA29-F8A7-44B0-A268-E03E96E236BF-low.png図 9-12 図 9-11 の回路の波形

図 9-12 の波形に示すように、パルス幅 (T1) は R2、C、VOH で設定され、パルス間の時間 (T2) はR1、C、VOL で設定されます。このパルス・ジェネレータは、コンデンサの値と抵抗の値の選択によって周波数とパルス幅を変更できます。

図 9-13 に示すのは、充電パスと放電パスが別になっている、別のパルス・ジェネレータです。コンデンサは R1 を介して充電され、R2 を介して放電されます。

GUID-DC45F354-5188-4597-8D6C-65882761A80B-low.png図 9-13 パルス・ジェネレータ

図 9-14 に示すのは、コンデンサの充電と放電を同じパスで行う方形波ジェネレータです。

GUID-8625ECBE-5856-4777-9551-7E2E2F73F18F-low.png図 9-14 方形波ジェネレータ