JAJSJ00Y august 1999 – august 2023 LMV321 , LMV324 , LMV358
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-1 の回路は、シングルエンド入力信号 VIN を受け取り、2 つのアンプと基準電圧 VREF を使用して、2 つの出力信号 VOUT+ および VOUT– を生成します。VOUT+ は最初のアンプの出力で、入力信号 VIN のバッファ付きバージョンです (式 1 を参照)。VOUT– は 2 番目のアンプの出力で、VREF を使用して VIN にオフセット電圧を追加し、帰還を使用して反転ゲインを追加します。VOUT– の伝達関数は 式 2 です。
差動出力信号 VDIFF は、2 つのシングルエンド出力信号 VOUT+ と VOUT– の差です。式 3 に、VDIFF の伝達関数を示します。R1 = R2 および R3 = R4 という条件を適用することで、伝達関数は 式 6 に単純化されます。この構成を使用すると、最大入力信号は基準電圧と等しくなり、各アンプの最大出力は VREF と等しくなります。差動出力範囲は 2×VREF です。さらに、同相電圧は VREF の半分になります (式 7 を参照)。