JAJSJ00Y august 1999 – august 2023 LMV321 , LMV324 , LMV358
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
一部のアプリケーションでは差動信号が必要です。図 8-1 は、単一の 2.7V 電源上で、0.5V~2V のシングルエンド入力を、±1.5V の差動出力に変換するためのシンプルな回路を示します。出力範囲は直線性を最大限に高めるために意図的に制限されています。回路は 2 個のアンプで構成されています。1 つ目のアンプはバッファとして機能し、電圧 VOUT+ を生成します。2 つ目のアンプは入力を反転し、基準電圧を追加して VOUT– を生成します。VOUT+ と VOUT – の範囲はどちらも 0.5~2V です。差 VDIFF は、VOUT+ と VOUT– の差です。この回路には LMV358 が使用されました。