JAJSJ00Y august   1999  – august 2023 LMV321 , LMV324 , LMV358

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報:LMV321
    5. 6.5 熱に関する情報:LMV324
    6. 6.6 熱に関する情報:LMV358
    7. 6.7 電気的特性:VCC+ = 2.7V
    8. 6.8 電気的特性:VCC+ = 5V
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作電圧
      2. 7.3.2 ユニティ・ゲイン帯域幅
      3. 7.3.3 スルーレート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
        1. 8.1.2.1 アンプの選択
        2. 8.1.2.2 パッシブ部品の選択
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DGK|8
  • PW|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:VCC+ = 2.7V

VCC+ = 2.7V、TA = 25℃ (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 (1) 最大値 単位
VIO 入力オフセット電圧 1.7 7 mV
αVIO 入力オフセット電圧の平均温度係数 5 μV/℃
IIB 入力バイアス電流 11 250 nA
IIO 入力オフセット電流 5 50 nA
CMRR 同相除去比 VCM = 0~1.7V 50 63 dB
kSVR 電源電圧除去比 VCC = 2.7V~5V、VO = 1V 50 60 dB
VICR 同相入力電圧範囲 CMRR ≧ 50dB 0 –0.2 V
1.9 1.7
VO 出力スイング RL = 10kΩ~1.35V High レベル VCC – 100 VCC – 10 mV
Low レベル 60 180
ICC 電源電流 LMV321I 80 170 μA
LMV358I (両方のアンプ) 140 340
LMV324I (4 つのアンプすべて) 260 680
B1 ユニティ・ゲイン帯域幅 CL = 200pF 1 MHz
φm 位相マージン   60
Gm ゲイン・マージン   10 dB
Vn 等価入力ノイズ電圧 f = 1kHz 46 nV/√Hz
In 等価入力ノイズ電流 f = 1kHz 0.17 pA/√Hz
標準値は、出現しやすいパラメータの基準値を表し、特性評価時に決定されます。標準値はアプリケーションと構成によって異なり、時間の経過とともに変化します。標準値は、製造原材料に対する保証値ではありません。