JAJSJ00Y august 1999 – august 2023 LMV321 , LMV324 , LMV358
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
性能が強化されたアップグレード版については、LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください。
LMV321、LMV358、LMV324 デバイスはシングル、デュアル、クワッドの低電圧 (2.7V~5.5V) オペアンプで、レール・ツー・レールの出力スイングが可能です。これらのデバイスは、低電圧動作、省スペース、低コストが必要なアプリケーション向けの、最もコスト効率の優れたソリューションです。これらのアンプは低電圧 (2.7V~5V) で動作するように特別に設計されており、5V~30V で動作する LM358 および LM324 デバイスを満たすかそれを上回る性能仕様を実現しています。パッケージ・サイズは DBV (SOT-23) パッケージの半分まで低減され、これらのデバイスは、さまざまなアプリケーションで使用できます。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|---|
LMV321 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.80mm |
DCK (SC-70、5) | 2.00mm × 2.10mm | ||
LMV358 | デュアル | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00mm |
DDU (VSSOP、8) | 2.00mm × 3.10mm | ||
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 4.90mm | ||
PW (TSSOP、8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
LMV324 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6.00mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.40mm |