JAJSJ00Y august 1999 – august 2023 LMV321 , LMV324 , LMV358
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMV321、LMV358、および LMV324 デバイスは、2.7V~5V で動作することが完全に規定および保証されています。また、多くの仕様は –40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変動するパラメータを「代表的特性」グラフに示します。