JAJSCZ0 February 2017 LMV551-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV551-Q1は高性能、低消費電力のオペアンプで、TIの高度なVIP50プロセスで実装されています。LMV551-Q1は3MHzの帯域幅があり、消費電流がわずか37μAで、このクラスのオペアンプとして非常に優れた帯域幅/電力比を実現しています。これらのアンプはユニティ・ゲイン安定で、広い帯域幅を必要とする低消費電力アンプ向けの非常に優れたソリューションです。
LMV551-Q1にはレール・ツー・レール出力段があり、同相入力範囲がグランドより低い電圧まで拡張されています。
LMV551-Q1の動作電源電圧範囲は2.7V~5.5Vです。このアンプは広い温度範囲(-40℃~125℃)で動作でき、車載用アプリケーション、センサ・アプリケーション、および携帯型計測機器アプリケーション用の優れた選択肢です。LMV551-Q1は、超小型の5ピンSC70パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM551-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |