JAJSV88A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
クロック出力チャネル内の SYSREF 出力は、クロック出力バッファと同じ出力バッファ構造を持ち、同相電圧を調整する回路が追加されています。SYSREF 出力は、SYSREFOUTx_VCM フィールドで調整できる同相電圧付きの CML 出力と、SYSREFOUTx_PWR フィールドで設定できる出力レベルです。このリファレンス デザインにより DC 結合が可能になります。CLKOUT 出力には調整可能な同相電圧がないため、最適なノイズ性能を得るには AC 結合が必要であることに注意します。
同相電圧と出力電力は相互に関連しており、100Ω の差動負荷があり、グランドへの DC パスがないと仮定してシミュレーションできます。同相電圧と出力は、表 6-8に示すように相互関係しています。長期的な信頼性の場合、VCM – VOD/2 ≥ 0.5V is required.に注意してください
| SYSREFOUT_PWR | 確認:VCM - VOL/2 ≥ 0.5V? | SYSREFOUT_VCM | VOD | VCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 有効な状態 | 0 | 0.27 | 1.09 |
| 1 | 0.27 | 1.22 | ||
| 2 | 0.28 | 1.37 | ||
| 3 | 0.28 | 1.54 | ||
| 4 | 0.29 | 1.69 | ||
| 5 | 0.29 | 1.83 | ||
| 6 | 0.29 | 2.00 | ||
| 7 | 0.29 | 2.16 | ||
| 1 | 0 | 0.32 | 0.79 | |
| 1 | 0.33 | 0.95 | ||
| 2 | 0.33 | 1.12 | ||
| 3 | 0.34 | 1.33 | ||
| 4 | 0.35 | 1.51 | ||
| 5 | 0.35 | 1.69 | ||
| 6 | 0.36 | 1.89 | ||
| 7 | 0.37 | 2.08 | ||
| 2 | 無効な状態 | 0 | 0.37 | 0.52 |
| 1 | 0.38 | 0.68 | ||
| 有効な状態 | 2 | 0.39 | 0.89 | |
| 3 | 0.40 | 1.12 | ||
| 4 | 0.41 | 1.34 | ||
| 5 | 0.42 | 1.54 | ||
| 6 | 0.43 | 1.78 | ||
| 7 | 0.44 | 2.01 | ||
| 3 | 無効な状態 | 0 | 0.39 | 0.43 |
| 1 | 0.42 | 0.50 | ||
| 2 | 0.45 | 0.66 | ||
| 有効な状態 | 3 | 0.46 | 0.93 | |
| 4 | 0.47 | 1.17 | ||
| 5 | 0.48 | 1.41 | ||
| 6 | 0.49 | 1.68 | ||
| 7 | 0.51 | 1.93 | ||
| 4 | 無効な状態 | 0 | 0.40 | 0.40 |
| 1 | 0.43 | 0.44 | ||
| 2 | 0.48 | 0.52 | ||
| 3 | 0.51 | 0.73 | ||
| 有効な状態 | 4 | 0.52 | 1.00 | |
| 5 | 0.54 | 1.27 | ||
| 6 | 0.55 | 1.57 | ||
| 7 | 0.57 | 1.86 | ||
| 5 | 無効な状態 | 0 | 0.40 | 0.38 |
| 1 | 0.44 | 0.42 | ||
| 2 | 0.49 | 0.47 | ||
| 3 | 0.55 | 0.59 | ||
| 有効な状態 | 4 | 0.58 | 0.85 | |
| 5 | 0.59 | 1.14 | ||
| 6 | 0.62 | 1.48 | ||
| 7 | 0.63 | 1.79 | ||
| 6 | 無効な状態 | 0 | 0.40 | 0.36 |
| 1 | 0.44 | 0.39 | ||
| 2 | 0.49 | 0.45 | ||
| 3 | 0.57 | 0.54 | ||
| 4 | 0.63 | 0.70 | ||
| 有効な状態 | 5 | 0.65 | 1.01 | |
| 6 | 0.67 | 1.38 | ||
| 7 | 0.70 | 1.73 | ||
| 7 | 無効な状態 | 0 | 0.40 | 0.35 |
| 1 | 0.44 | 0.38 | ||
| 2 | 0.50 | 0.43 | ||
| 3 | 0.58 | 0.51 | ||
| 4 | 0.66 | 0.62 | ||
| 有効な状態 | 5 | 0.70 | 0.89 | |
| 6 | 0.73 | 1.29 | ||
| 7 | 0.76 | 1.66 |