DATA SHEET
LMX2572 6.4GHz、位相同期および JESD204B 対応の低消費電力、広帯域 RF シンセサイザ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 出力周波数: 12.5MHz~6.4GHz
- 低消費電力: 3.3V 電源で 75mA
- 100kHz オフセットで位相ノイズ -106dBc/Hz (6.4GHz キャリア使用時)
- PLL 性能指数: -232dBc/Hz
- PLL 正規化 1/f ノイズ: -123.5dBc/Hz
- 32 ビットのフラクショナル N 分周器
- プログラマブル入力マルチプライヤによる整数境界スプリアスの解消
- 複数デバイス間の出力位相の同期
- プログラム可能な遅延により JESD204B SYSREF をサポート
- ランプおよびチャープ機能のサポート
- FSK 直接デジタル変調のサポート
- 2 つのプログラム可能な出力電力レベル差分出力
- 高速な VCO 較正: 20µs 未満
- 単一の 3V~3.5V 電源