LMX2572LPは低消費電力、高性能の広帯域シンセサイザで、内部ダブラーを使用せずに、12.5MHz~2GHzで1つの周波数を生成できます。PLLは非常に優れた性能を実現していながら、単一の3.3V電源で消費電流はわずか70mAです。
LMX2572LPは、デジタル・モバイル・ラジオ(DMR)やワイヤレス・マイクなどのアプリケーション向けに、FSK変調をサポートしています。離散レベルFSKおよびパルス整形FSKもサポートされています。プログラミングまたはピンにより、直接デジタルFSK変調を実現できます。
LMX2572LPを使用すると、複数デバイス間で出力を同期でき、入力と出力の間に確定的な遅延を必要とするアプリケーションにも対応できます。LMX2572LPには小さな粒度で位相を調整するオプションがあり、基板上やデバイス内での遅延の不一致を補正できます。周波数ランプ生成機能では、自動ランプ生成オプションまたは最大の柔軟性を実現する手動オプションを使用して、最大2セグメントのランプを合成できます。高速較正アルコリズムにより、ユーザーは周波数を20µs以内で変更できます。
LMX2572LPには、単一の3.3V電源からのLDOが搭載されているため、オンボードの低ノイズLDOが必要ありません。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMX2572LP | VQFN(40) | 6.00mm×6.00mm |