DATA SHEET
LMX2615-SP 航空空宙グレード40MHz~15GHz広帯域シンセサイザ、位相同期/JESD204B対応
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 放射仕様
- シングル・イベント・ラッチアップ耐性: 120MeV-cm2/mg超
- 総照射線量耐性=100krad (Si)
- 出力周波数: 40MHz~15GHz
- 位相ノイズ:–110dBc/Hz (100kHzオフセット、15GHzキャリア)
- 8GHzで45fsのRMSジッタ(100Hz~100MHz)
- プログラマブル出力
- 主なPLL仕様
- 性能指数:–236dBc/Hz
- 正規化1/fノイズ:–129dBc/Hz
- 最高200MHzの位相検出周波数
- 複数デバイスでの出力位相の同期
- 分解能9psのプログラマブル遅延によるSYSREFサポート
- 3.3V単一電源で動作
- 71の事前選択ピン・モード
- 11×11mm²の64リードCQFPセラミック・パッケージ
- 動作温度範囲: -55℃~+125℃
- PLLatinum Sim設計ツール対応