JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
VCO がキャリブレーションに要する時間を短縮できます。VCO キャリブレーションの一般的な方法を、表 7-7 に示します。
キャリブレーションのタイプ | 説明 |
---|---|
アシストなし | VCO キャリブレーションを高速化する作業は行いませんが、ユーザー指定の VCO_SEL、VCO_DACISET、VCO_CAPCTRL の値は VCO キャリブレーションの開始点に影響します。 |
部分アシスト | 周波数を変更するごとに、FCAL_EN ビットをチェックする前に、データシートに指定された値に基づいて、VCO コア (VCO_SEL)、帯域 (VCO_CAPCTRL)、振幅 (VCO_DACISET) の初期開始点をユーザーが指定します。 |
フル・アシスト | VCO コア (VCO_SEL)、振幅設定 (VCO_DACISET)、周波数帯域 (VCO_CAPCTRL) をユーザーが決定し、値を手動で設定します。2 つの周波数ポイントの差が 5MHz 以内で、同じ VCO コア上にある場合、ユーザーは線形補間を使用して、それら 2 点間の任意の周波数に対して VCO 振幅とキャップ・コードを設定できます。 |
インスタント・キャリブレーション | ユーザーがデバイスを初期化して、インタスント・キャリブレーションを生成します。デバイスに電力が供給されている間は、このインスタント・キャリブレーションを使用して、非常に高速な VCO キャリブレーションを行えます |