JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
ループ・フィルタの設計は複雑であるため、通常はソフトウェアで処理されます。PLLatinum Sim ソフトウェアは、設計とシミュレーションのための優れたリソースです。今回の場合には整数設計が想定されており、多くのクロック供給アプリケーションの場合と同様に、最適なジッタを実現するよう設計されます。この例では、100MHz のクロックから 6GHz の出力を生成することを想定します。この場合にエンジニアは、ループ・フィルタの設計に進む前に、VCO 周波数と位相検出器を選択する必要があります。
VCO 周波数は 5.65~11.3GHz の範囲内の必要があります。出力周波数はこの範囲内に分周するか、または選択した VCO 周波数の 2 倍にする (この場合は 11.3GHz よりも高くなります) 必要があります。ここでは、VCO 周波数を 6GHz と想定します。次のステップとして、位相検出器の周波数を選択します。位相検出器周波数は、入力周波数の約数である必要があります。または、OSC_2X 機能を使用する場合は 2 倍の周波数にすることもできます。また、位相検出器周波数が VCO 周波数の約数である場合、スプリアス性能は大幅に向上します。位相検出器の周波数を 200MHz に設定し、OSC_2X ダブラを使用すると、整数モードでデバイスを使用でき、優れた位相ノイズ性能が得られます。
| 記号 | 説明 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| fOSC | 指定された入力周波数。 | 100 | MHz |
| fOUT | 指定された出力周波数。 | 6000 | MHz |
| fVCO | 出力周波数を生成するために選択された VCO 周波数。 | 6000 | MHz |
| fPD | 最良のノイズ性能を得るために選択された位相検出器の周波数。 | 200 | MHz |