JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
分数スプリアスが大きな問題となる場合は、これらの各電源ピンにフェライト・ビーズを取り付けて、スプリアスを多少低減できます。このデバイスには LDO が内蔵されており、電源ノイズへの耐性が強化されています。このデバイスは、TPS62150 などの外部 DC/DC 降圧型コンバータにより駆動できます。電源フィルタリングを行うには、各ピンにどの程度の電流が流れるかの概要を理解しておくことが有用です。この値は構成によって大きく変化しますが、一般的な値を次の表に示します。
条件 | 合計 | VCCDIG | VCCCP | VCCMASH | VCCBUF | VCCVCO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 つの直接 RF 出力 | 420 | 23 | 5 | 5 | 124 | 263 |
1 つの分周 RF 出力 | 580 | 21 | 13 | 96 | 212 | 238 |
1 つの RF 出力、VCO ダブラがイネーブル | 590 | 20 | 12 | 89 | 238 | 231 |
RFIN 外部フィードバック・モード、内部 VCO | 530 | 18 | 12 | 90 | 170 | 240 |
PFDIN 外部フィードバック・モード、内部 VCO | 455 | 18 | 10 | 79 | 110 | 238 |
外部 VCO モード | 290 | 19 | 9 | 92 | 54 | 116 |
パワーオン・リセット電流 | 234 | 10 | 6 | 48 | 24 | 146 |
パワーダウン電流 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |