JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
OSCIN ダブラを使用すると、入力基準周波数を 2 倍にできます (最高 500MHz まで)。このダブラはノイズが最小限に抑えられており、位相検出器の周波数を上げて位相ノイズを改善し、スプリアスを回避するために役立ちます。位相検出器の周波数を高くすると、PLL 位相ノイズのフラットな部分が改善されます。入力パス・ダブラを使用するときは、いくつかの考慮事項があります。