JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
N デバイダには分数補償が含まれており、1~(232 - 1) のあらゆる分数分母を実現できます。総合 N 分周値の分数部分は NFractional = PLL_NUM / PLL_DEN です。分母が大きいほど、出力の分解能ステップは細かくなります。たとえば、fPD = 200MHz の場合、出力は 200MHz / (232 - 1) = 0.047Hz のステップでインクリメントできます。