JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
出力バッファはオープンコレクタ・アーキテクチャですが、デバイスには 50Ω のプルアップ抵抗が内蔵されています。低周波数では、出力インピーダンスが 50Ω と想定して問題ありませんが、周波数が高くなると寄生成分によって出力インピーダンスが変化する可能性があります。OUTx_PWR プログラミング・フィールドはエミッタ電流を設定し、電力レベルを調整します。