JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
分数と高周波数を処理するための総合 N 分周値の要件から、変調器の次数と VCO の周波数に基づく制限が存在します。
内部 VCO を使用する場合、N 分周の真の最小値は VCO コアによって決まります。VCO コアの周波数はプロセスによって多少変化することがあるため、VCO コアについてのワーストケースの想定に基づいて計算を行うのが妥当です。
| fVCO | ワーストケースのコア | MASH_ORDER = 0 | MASH_ORDER = 1 | MASH_ORDER = 2 | MASH_ORDER = 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65~6.35GHz | VCO1 | 12 | 18 | 19 | 24 |
| 6.35~7.3GHz | VCO2 | 14 | 21 | 22 | 26 |
| 7.3~8.1GHz | VCO3 | 16 | 23 | 24 | 26 |
| 8.1~9.0GHz | VCO4 | 16 | 26 | 27 | 29 |
| 9.0~9.8GHz | VCO5 | 18 | 28 | 29 | 31 |
| 9.8~10.6GHz | VCO6 | 18 | 30 | 31 | 33 |
| 10.6~11.3GHz | VCO7 | 20 | 33 | 34 | 36 |
外部 VCO では、最小 N 分周がわずかに異なります。VCO 周波数が 11.3GHz より高い場合、EXTVCO_DIV ビットをセットして、VCO 周波数を 2 で割る必要があります。
| fRFIN / (RFIN デバイダ) | MASH_ORDER = 0 | MASH_ORDER = 1 | MASH_ORDER = 2 | MASH_ORDER = 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5~4GHz | 12 | 12 | 14 | 20 |
| 4~5.5GHz | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 5.5~7GHz | 14 | 18 | 20 | 26 |
| 7~8.5GHz | 16 | 23 | 24 | 26 |
| 8.5~10GHz | 20 | 28 | 29 | 35 |
| 10GHz~11.3GHz | 20 | 32 | 33 | 35 |