JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
出力バッファは、MUTE ピンによりミュートまたはミュート解除できます。このピンの極性は、PINMUTE_POL ビットでプログラム可能です。出力がミュートになっている場合、PLL はロック状態を維持するため、複数のシンセサイザを組み合わせてロック時間を短縮できます。出力がミュートになっている PLL は、プログラミング・コマンドを受け入れたり、新しい周波数にロックしたりできます。出力がミュートになると、不要な信号は大幅に減衰し、RF スイッチを使用するとさらに減衰できます。